IC-Hersteller SG-Micro

IC-Hersteller (108)

SG-Micro sgm6061 | Demoboard SGM6061EVM

55V, 1.5A High Frequency Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.8-55 V
Ausgang 15 V / 1.5 A
IC-Revision00

Beschreibung

Evaluation kit for SGM6061. Click to download the schematic and PCB layout files. The Evaluation kit is available from SGMICRO upon request.The schematic and PCB file are only used as a reference for making PCB. For specific component parameters, please refer to the demo board test report or design according to the actual application.

Eigenschaften

  • Input Voltage Range: 3.8V to 55V
  • Adjustable Output Range: 0.8V to 24V
  • Up to 95% Efficiency
  • PFM Mode at Light Loads
  • Quiescent Current: 131μA (TYP)
  • Less than 18μA Shutdown Current
  • Internal HS Power MOSFET RDSON: 250mΩ (TYP)
  • Adjustable Switching Frequency: up to 2MHz
  • Adjustable Soft-Start Time
  • Accurate EN Input Threshold
  • Stable with Ceramic Capacitor
  • Available in a Green TDFN-3×3-10L Package

Typische Anwendungen

  • Aftermarket Automotive Accessories
  • Industrial and Commercial Power Systems, Distributed Power Systems

Weiterführende Informationen

Von SG-Micro freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 15 µH, 7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom7 A
Sättigungsstrom9 A
Gleichstromwiderstand26.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz13.2 MHz
Bauform1280 
VersionPerformance 
–Verfügbarkeit prüfen