IC-Hersteller SG-Micro

IC-Hersteller (108)

SG-Micro SGM66022 | Demoboard SGM66022EVM

0.5V to 5.5V Input, 5V/3A Output

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung0.5-5.5 V
Ausgang 15 V / 3 A
IC-Revision00

Beschreibung

The SGM66022 is a high power density synchronous Boost converter with 8A (TYP) valley current limit. The device supports wide input voltage range from 0.5V to 5.5V which is suitable for various input source type, such as Li-Ion battery, multiple Alkaline batteries in series, and super capacitors. The device is capable of operating down to 0.5V input voltage after startup which is beneficial for maximizing the input source utilization. The SGM66022 operates with 1.2MHz switching frequency at input voltage above 1.5V to allow the use of small inductor. The switching frequency folds back gradually to 0.6MHz as the input voltage drops from 1.5V to 1V. The device implements a MODE pin to configure forced PWM mode or auto PFM mode at light load condition. The 30μA (TYP) quiescent current into VOUT pin maximizes the light load efficiency. The SGM66022 provides input disconnect feature during shutdown. In addition, various protection features such as over-voltage protection, short-circuit protection and thermal shutdown protection. The SGM66022 is available in a Green TDFN-2×2-7AL package.

Eigenschaften

  • 0.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 2.2V to 5.5V Output Voltage Range
  • 2.1V Minimal Startup VIN
  • 0.5V after Startup
  • 15mΩ Low-side/20mΩ High-side MOSFETs
  • 8A (TYP) Valley Switching Current Limit
  • Up to 94.7% Efficiency
  • 1.2MHz and 0.6MHz Switching Frequency
  • Excellent Load Regulation
  • Configurable Auto PFM Operation Mode or Forced PWM Operation Mode at Light Loads
  • Pass-Through Mode when VIN > VOUT
  • True Disconnection during Shutdown
  • Output Over-Voltage and Thermal Shutdown Protections
  • Output Short-Circuit Protection
  • Available in a Green TDFN-2×2-7AL Package

Typische Anwendungen

  • Audio Power Supply, Super Capacitor Backup, 4G, GPRS Power Supply

Weiterführende Informationen

Von SG-Micro freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 1 µH, 15.75 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom15.75 A
Sättigungsstrom @ 30%24.95 A
Gleichstromwiderstand5.5 mΩ
Gleichstromwiderstand6.05 mΩ
Eigenresonanzfrequenz59 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen