IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (108)

ROHM BM2P06B1J | Demoboard BM2P06B1J-EVK-001

BM2P06B1J

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
IC-Revision002

Weiterführende Informationen

Von ROHM freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 100 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität100 nF
Nennspannung275 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster10 mm
Länge13 mm
Breite7 mm
Höhe13 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen