IC-Hersteller Richtek

IC-Hersteller (108)

Richtek RT6208

High-Efficiency, 36V 100mA Synchronous Step-Down Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.75-36 V
Ausgang 13.3 V
Ausgang 25 V
Ausgang 31.8 V
IC-Revision03

Beschreibung

High-Efficiency, 36V 100mA Synchronous Step-Down Converter

Weiterführende Informationen

Von Richtek freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 100 µH, 0.35 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität100 µH
Nennstrom0.35 A
Sättigungsstrom0.42 A
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
MontageartSMT 
–
Gleichstromwiderstand1100 mΩ
Bauform5818 
VersionSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 100 µH, 0.79 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität100 µH
Nennstrom0.79 A
–
Eigenresonanzfrequenz7.5 MHz
MontageartSMT 
Performance Nennstrom1.3 A
Gleichstromwiderstand380 mΩ
Bauform7345 
VersionRobust 
–Verfügbarkeit prüfen