IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas SLG46108 | Demoboard AS064-2-GPAIRFRREFZ

GreenPAK Programmable Mixed-Signal IC

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.8-5 V
IC-Revision1.00

Typische Anwendungen

  • Level 2 EV Charger
  • Consumer Electronics
  • Personal Computers and Servers, PC Peripherals
  • Handheld and Portable Electronics

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-TMRC THT Mono-color Round Color, 568 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]568 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]560 nm
Lichtstärke [typ.]30 mcd
Durchlassspannung [typ.]2.2 V
ChiptechnologieGaAsP/GaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]60 °
–
–
–
Bauform3 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge3 mm
Breite3 mm
Höhe5.3 mm
–
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen