IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RRP68150/RTP100E1P8G1FL-DSC | Demoboard EVB-RTP100E1P8G1FL-DSC

RTP100E1P8G1FL-DSC Low Voltage GaN Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung48 V
Ausgang 112 V / 28 A
IC-Revision1

Beschreibung

The EVB-RTP100E1P8G1FL-DSC evaluation board demonstrates the performance advantages of low-voltage GaN technology in a high-efficiency synchronous buck converter. Featuring two RTP100E1P8G1FL-DSC 100V enhancement-mode (E-mode) gallium nitride (GaN) FETs in a half-bridge configuration and driven by the RRP68150 gate driver, the board provides a compact platform for evaluating high-frequency power conversion designs.The board enables evaluation of switching performance, efficiency, thermal behavior, and power density across a wide range of operating conditions. Integrated test points simplify waveform measurements and power-loss analysis, helping optimize power-stage layouts and demonstrate how low-voltage GaN technology can improve next-generation power conversion systems.

Eigenschaften

Performance testing of low-voltage GaN over a wide range of operating conditionsFlexible and user-friendly buck converter evaluation boardEvaluate system performance using the RRP68150 gate driverHigh-frequency power conversion optimizationConvenient test points for waveform measurementSupports high-efficiency, high-power-density designs

Typische Anwendungen

  • Power supply

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 4.7 µH, 29.7 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom29.7 A
Sättigungsstrom @ 30%47.4 A
Gleichstromwiderstand3.1 mΩ
Gleichstromwiderstand3.41 mΩ
Eigenresonanzfrequenz16 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen