IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RRB96838 | Demoboard RTKA96838DE0000BU

Bidirectional 20V Buck-Boost Battery Charger with SMBus Interface

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung3.9-23.4 V
Ausgang 118.3 V / 6 A
IC-Revision1.00

Typische Anwendungen

  • Power tools, Drones
  • Portable vacuums
  • Power banks

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 19.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom19.2 A
Sättigungsstrom @ 30%17.7 A
Gleichstromwiderstand8.3 mΩ
Gleichstromwiderstand10.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz27 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen