IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RRB86848 | Demoboard RTKRB86848DE0000BU

Bidirectional 48V Buck-Boost Voltage Regulator with SMBus Interface and USB PD

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung3.9-55 V
Schaltfrequenz377-948 kHz
Ausgang 155 V / 12 A
Ausgang 255 V / 6 A
IC-Revision1.02

Typische Anwendungen

  • 140W-240W Dual Ports USB Type-C & USB PD Charger
  • Battery charging for lawn mowers and other lawn tools, e-bikes, power tools, and power banks

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Typ
Version
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
SPECWE-SPC SMT-Speicherdrossel, 47 µH, 0.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität47 µH
Nennstrom0.8 A
Sättigungsstrom1.05 A
Gleichstromwiderstand0.351 Ω
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
–
VersionSMT 
Pins2 
MontageartSMT 
Länge4.8 mm
Höhe3.8 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, 3 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom3 A
–
–
–
TypGerade 
–
Pins3 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT(A)
RDC typ.(mΩ)
IRP,40K(A)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHCA Low Profile Hochstrominduktor, 3.3 µH, 27.1 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Sättigungsstrom27.1 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Performance Nennstrom19 A
–Verfügbarkeit prüfen