IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA2P4520 | Demoboard WS129-SAS-REFZ

Inductive Position Sensor with Dual-Coil Sensing Element Featuring SENT and High-Speed UART Interfaces

Details

TopologieSensors
IC-Revision1.00

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Typ
Montageart
Arbeitsspannung(V (AC))
Wicklungstyp
L(µH)
Z @ 10 MHz(Ω)
IR(A)
RDC max.(Ω)
VR(V (DC))
VT(V (AC))
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 10 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 100 pF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V (DC)
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V (DC)
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung10 V (DC)
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (DC)
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 22 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Kapazität±20% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung10 V (DC)
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge15.74 mm
–
–
–
VerpackungTray 
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Bauform1812 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
Länge4.5 mm
Breite3.2 mm
Höhe2.8 mm
–
–
Pins4 
–
MontageartSMT 
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität51 µH
Impedanz @ 10 MHz3000 Ω
Nennstrom0.2 A
Gleichstromwiderstand1 Ω
Nennspannung60 V (DC)
Prüfspannung125 V (AC)
AnwendungCAN 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge10.16 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen