IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA211835GNP | Demoboard RTKA211835DE0000BU

Integrated FET 75V, 3A Asynchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-75 V
Schaltfrequenz200-800 kHz
Ausgang 13.3 V / 3 A
IC-Revision1.00

Typische Anwendungen

  • Distributed power supplies and general-purpose point-of-load, High-voltage single-board systems, Telecommunication base station power supplies
  • Industrial power systems

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 6.8 µH, 8.1 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom8.1 A
Sättigungsstrom @ 30%11.3 A
Gleichstromwiderstand17.6 mΩ
Gleichstromwiderstand19.36 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen