IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL9111A | Demoboard EU154 Smart Water Shutdown Valve

ISL9111A

Details

TopologieSensors
Eingangsspannung0.5-5 V
IC-Revision1

Beschreibung

Sometimes flooding occurs due to broken water pipes, but often we don't realize it until it is too late. Together with Renesas' Smart Water Leakage Sensor, this shutdown valve solution can automatically take countermeasures without human interaction in such cases. Then, this solution can reduce or completely avoid damage caused by water spilling due to broken pipes via shutdown of the water supply.

Eigenschaften

Shut off spilling water using Wi-FiIndication of inappropriately high moisture level/water spilling comes from our Smart Water Leakage Sensor or by manual command, e.g., via MQTTBattery backup keeps the system alive when mains power failsSolar energy harvesting allows for sensor use without mains powerUltra-low power DC/DC + Wi-Fi allows for long operation/standby timeBT5 to ease commissioning via smartphone

Typische Anwendungen

  • Smart Water Valve, Sensors, Automation

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
L(mm)
Brennbarkeitsklasse
C
VR(V)
Lebenszyklus (Value)(Cycles)
Betriebstemperatur
RESR DC(mΩ)
RESR AC(mΩ)
ILeak(mA)
IMax(A)
IRated(A)
P(kW/ kg)
E(Wh/ kg)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Verpackung
RDC max.(mΩ)
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
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.55 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1.55 A
Sättigungsstrom1.3 A
Gleichstromwiderstand91 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
Länge4 mm
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe1.2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQSA SMD Semi-Shielded Power Inductor, 10 µH, 2.45 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom2.45 A
Sättigungsstrom2.5 A
–
Eigenresonanzfrequenz26 MHz
Länge5 mm
–
–
Nennspannung80 V
–
Betriebstemperatur -50 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand82 mΩ
–
–
MontageartSMT 
Höhe4 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 1 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom1 A
–
–
–
Länge6.35 mm
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
Raster1.27 mm
–
VerpackungTube 
–
Pins10 
TypGerade 
MontageartSMT 
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Länge5 mm
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2 
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungLose 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Länge20 mm
–
Kapazität3 F
Nennspannung2.7 V
Lebenszyklus500000 Cycles
Betriebstemperatur -40 °C up to +65 °C
ESR70 mΩ
ESR60 mΩ
Leckstrom0.008 mA
Max. Entladungsstrom3.3 A
Entladungs-Nennstrom0.7 A
Leistungsdichte18.08 kW/ kg
Energiedichte2.1 Wh/ kg
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
VerpackungLose 
–
–
–
MontageartRadial THT 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen