IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (108)

Power Integrations INN5377F-H905 | Demoboard DER-1077

DER-1077 - 140 W USB PD 3.2 Extended Power Range (EPR) Power Supply using InnoSwitch5-Pro (PowiGaN), HiperPFS-5 and PDC2 USB PD Controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 128 V / 5 A
Ausgang 215 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

140 W USB PD 3.2 power adapter with 5-21 V, 9-15 V, 15-20 V, 15-28 V programmable output using PowiGaN-based InnoSwitch5-Pro (INN5377F-H905) and HiperPFS-5 (PFS5277F) in conjunction with PDC2 USB PD controller

Eigenschaften

  • InnoSwitch5™-Pro – SR ZVS flyback switcher IC with integrated high-voltage PowiGaN™, synchronous rectification and FluxLink™ feedback
  • PDC2 controller with low power mode to reduce standby power consumption
  • 140 W USB PD 3.2 design supports EPR 28 V / 5 A output
  • 95% full load efficiency at 28 V / 5 A, 230 VAC

  • 94% full load efficiency at 28 V / 5 A, 90 VAC

  • <80 mW no-load input power
  • Ultra-compact 80.5 x 63.5 x 20 mm PCB design includes AC prong space
  • Zero voltage switching (ZVS) in Discontinuous Conduction Mode (DCM) of operation
  • All the benefits of secondary-side control with the simplicity of primary-side regulation
  • Insensitive to transformer variation
  • Meets DOE6 and CoC v5 2016 efficiency requirement
  • Output overvoltage and overcurrent protection
  • Integrated thermal protection

Typische Anwendungen

  • USB PD Adapter and Power Strips

Weiterführende Informationen

Von Power Integrations freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 470 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität470 nF
Nennspannung275 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit280 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand21.28 GΩ
Raster12.5 mm
Länge15 mm
Breite10 mm
Höhe16 mm
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen