IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (108)

Power Integrations CAP300DG | Demoboard DER-1036

DER-1036 - 72 W Isolated Flyback Power Supply Using LinkSwitch-HP

Details

TopologieSperrwandler
IC-RevisionA

Beschreibung

72 W isolated flyback power supply for appliances using LinkSwitch-HP (LNK6779E)

Eigenschaften

Output: 12 V, 6 AInput: 85 - 265 VAC132 kHz switching frequency for small transformer and output filter size86% full load efficiency at 115 VAC87% full load efficiency at 230 VAC<70 mW no-load input power at 230 VAC

Weiterführende Informationen

Von Power Integrations freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 330 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität330 nF
Nennspannung275 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit260 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster12.5 mm
Länge15 mm
Breite8.5 mm
Höhe14 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen