IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCP10672 | Demoboard EVBUM2672

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 15 V / 0.25 A
Ausgang 212 V / 0.3 A

Typische Anwendungen

  • Auxiliary Power Supply Isolated and Non-isolated, Power Meter SMPS
  • LED Lighting systems
  • Wide Vin Industrial low power SMPS
  • White goods (Washing, Cold, Aircon ,...)

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IR(A)
L(mH)
RDC max.(Ω)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel, 0.4 A, 12 mH
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.4 A
Induktivität12 mH
Gleichstromwiderstand2 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite11.5 mm
Höhe17 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen