IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP i.MX RT1170-ADP | Demoboard i.MX RT1170 ADP EVK

Automotive Development Platform Based on i.MX RT1170

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision00

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Raster(mm)
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Kontaktwiderstand(mΩ)
Montageart
Betriebstemperatur
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, 2, 1.27 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
Raster1.27 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Poles2 
Länge3.71 mm
DampfphasenprozessJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 5, 2.54 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
Raster2.54 mm
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
Kontaktwiderstand20 mΩ
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Länge12.7 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 12, 2.54 mm

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
Raster2.54 mm
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
Kontaktwiderstand20 mΩ
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Länge15.24 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, 12, 1.27 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
Raster1.27 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Poles12 
Länge16.41 mm
DampfphasenprozessJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 12, 2.54 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
Raster2.54 mm
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
Kontaktwiderstand20 mΩ
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Länge30.48 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-FPC ZIF-Steckverbinder - 0.50mm, 40, 0.5 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins40 
Raster0.5 mm
TypHorizontal 
Nennstrom0.5 A
Arbeitsspannung50 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
Kontaktwiderstand20 mΩ
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
–
Länge26.4 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen