IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP S32Z280 | Demoboard S32Z280-594EVB

High-Performance Real-Time Processors Evaluation Board

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung0.8-12 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The S32Z280-594EVB is an evaluation board for the S32Z2 family of safe and secure high-performance real-time processors. It provides a platform to accelerate the integration of diverse, real-time applications including safety processing and domain and zonal control.Based on a production-grade 16 nm S32Z280 processor in the 594 MAPBGA package that combines real-time and DSP/ML processing with hardware virtualization power management devices, multiple clock, boot, I/O and external memory options, GB Ethernet, CAN FD, UART and SPI interfaces, and JTAG/Aurora debug support.The S32Z280-594EVB is enabled with the GreenVIP vehicle integration platform software that integrates NXP standard and reference design software, along with open source and third-party software to support evaluation, development and rapid prototyping.The S32Z280-594EVB is a standalone development board. However, it can also be utilized with the S32X-MB for additional functionality and access to I/O and peripherals. Some of these additional peripherals include CAN FD, Ethernet, FlexRay, LIN and motor control.

Eigenschaften

Interfaces1x 1Gbps Ethernet2x CAN-FD2x CAN-XL1x LIN1x SPI1x LPDDR4 Flash1x HyperFlash1x SDHC1x EEPROM2x Zipwire1x BMS Interface1x Aurora Trace1x JTAGInterface to S32X-MB I/O Extension Evaluation BoardPower+12 V power connectorInterfaces for individual external supplies

Typische Anwendungen

  • Automotive Zone Controller, Domain Controller, Hybrid Electric Vehicle (HEV) Applications

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile
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
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
L(mm)
H(mm)
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 0.47 µH, 4.35 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Sättigungsstrom 14.35 A
Sättigungsstrom @ 30%7.4 A
Gleichstromwiderstand23 mΩ
Eigenresonanzfrequenz105 MHz
Performance Nennstrom7.1 A
MontageartSMT 
Pins
Länge3 mm
Höhe1.5 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MontageartTHT 
TypGerade 
GenderStiftleiste 
Pins10 
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung100 V (AC)
VerpackungKarton 
Länge6.35 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MontageartSMT 
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pegs- High Current 
GenderBuchse 
Pins
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Verfügbarkeit prüfen