IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP S32K344 | Demoboard S32K344MINI-EVB

Evaluation Board for Automotive General Purpose

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung2.97-5.5 V
Ausgang 15.5 V / 0.03 A
Ausgang 25.5 V / 0.03 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The S32K344MINI-EVB is an evaluation board for general-purpose industrial and automotive applications.Based on the 32-bit Arm® Cortex®-M7 S32K3 microcontroller unit (MCU) in a 172 High Density Quad Flat Package (HDQFP) package, the S32K344MINI-EVB offers two cores in lockstep mode, Hardware Security Engine (HSE), advanced connectivity and low-power.The S32K344MINI-EVB offers a standard-based form factor compatible with the Arduino® UNO pin layout, providing a broad range of expansion board options for quick application prototyping and demonstration.

Eigenschaften

Hardware FeaturesPower supply switchMCU voltage measurementUser red-green-blue (RGB) LED2x user push-buttonsSoftware FeaturesFree-of-charge real-time drivers for AUTomotive Open System ARchitecture (AUTOSAR®) and non-AUTOSAR use and ASIL D-compliantConfiguration tools for both AUTOSAR® and non-AUTOSAR usersFree-of-charge security firmware: Secure Hardware Extension (SHE)+ compliant, NXP-supplied, designed for International Organization for Standardization (ISO) 21434S32 Safety Software Framework (SAF): Six fault-detection and reaction librariesFree-of-charge Safety Peripheral Drivers (SPD)Structural Core Self-Test (SCST)Free-of-charge Inter-Platform Communication Framework (IPCF): Middleware for multicore, multi-OS communication in single- and multichip systemsFree-of-charge Model-Based Design Toolbox for MATLAB®: NXP-supplied plug-in for Simulink® environment

Typische Anwendungen

  • Airbag and Crash Detection, Battery Management System (BMS), Electric Pumps, Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC)

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
Pins
Montageart
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 470 nm, Blau
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Länge1.6 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Länge1.6 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Länge1.6 mm
MontageartSMT 
Nennstrom1500 mA
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Höhe0.8 mm
Impedanz @ 100 MHz300 Ω
Maximale Impedanz450 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.15 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung50 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom230 mA
Impedanz700 mΩ
Leckstrom23.5 µA
Verlustfaktor12 %
Durchmesser6.3 mm
Länge7.7 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
MontageartV-Chip SMT 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge25.9 mm
VerpackungTray 
Pins10 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge10.66 mm
VerpackungTray 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge20.82 mm
VerpackungTray 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennspannung16 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
Nennstrom50 mA
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft260 g
Elektrische Lebensdauer50000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
Verfügbarkeit prüfen