IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP S32E288 | Demoboard S32E288-975EVB

High-Performance Real-Time Processors Evaluation Board

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung0.8-12 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The S32E288-975EVB is an evaluation board for the S32E2 family of safe and secure, high-performance real-time processors. It provides a platform to accelerate the integration of diverse, real-time applications to support electric vehicle (xEV) control and smart actuation.Based on a production-grade S32E288 processor that combines real-time and DSP/ML processing with hardware virtualization, 32 MB of Octal QSPI Flash, power management devices, multiple clock, boot, I/O and external memory options, Gb Ethernet, CAN FD, UART and SPI interfaces, and JTAG/Aurora debug support.The S32E288-975EVB is enabled with the GreenVIP vehicle integration platform software that integrates NXP standard and reference design software, along with open source and third-party software to support evaluation, development and rapid prototyping.S32E288-975EVB is a standalone development board. However, it can also be utilized with the S32X-MB for additional functionality and access to I/O and peripherals. Some of these additional peripherals include CAN FD, Ethernet, FlexRay, LIN and motor control.

Eigenschaften

Interfaces2x 1 Gbps Ethernet1x LIN1x HyperFlash2x CAN-FD2x CAN-XL1x LPDDR4 DRAM1x SDHC1x Serial Flash1x EEPROM2x Zipwire1x BMS Interface1x SPI2x Motor Control Connectors1x Aurora Trace1x JTAGInterface to S32X-MB I/O Extension evaluation boardPower Supply+12 V power connectorInterfaces for individual external supplies

Typische Anwendungen

  • Automotive Zone Controller, Domain Controller, Hybrid Electric Vehicle (HEV) Applications

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile
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
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Interface typ
Ausführung
Gender
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Induktivität0.47 µH
Sättigungsstrom 14.35 A
Sättigungsstrom @ 30%7.4 A
Gleichstromwiderstand23 mΩ
Eigenresonanzfrequenz105 MHz
Performance Nennstrom7.1 A
MontageartSMT 
Bauform3015 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge3 mm
Breite3 mm
Höhe1.5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, 5, Micro USB 2.0
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungMicro USB 2.0 
TypHorizontal 
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
VerpackungTape and Reel 
Interface typType B 
AusführungMit Pegs- High Current 
GenderBuchse 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 10, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
TypGerade 
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand500 MΩ
Länge6.35 mm
VerpackungKarton 
GenderStiftleiste 
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung100 V (AC)
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
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±5% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen