IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP P3A1604UK | Demoboard P3A1604UK-ARD

https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-the-p3a1604uk-ard-evaluation-board:GS-P3A1604UK-ARD

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA1

Beschreibung

The P3A1604UK-ARD is an Arduino board for P3A1604UK allowing connections to I²C, I3C or SPI controllers or targets for voltage translation between VCCA from 0.72 V to 1.98 V and VCCB from 1.62 V to 3.63 V.

Eigenschaften

  • Auto direction sensing and bidirectional voltage level translation
  • Wide supply voltage range:– VCCA: 0.72 V to 1.98 V and VCCB: 1.62 V to 3.63 V
  • No power-sequencing required
  • Maximum data rate (DDR) per bit– Open-drain: 6.8 Mbit/s (3.4 MHz)– Push-pull: 40 Mbit/s (20 MHz)
  • Support I3C/I2C/SMBus/SPI/UART interfaces
  • Longer one-shot pulse for driving larger capacitive loads with much reduced ringing and overshoot
  • A-side and OE inputs accept voltages up to 1.98 V
  • B-side inputs accept voltages up to 3.63 V
  • Electrostatic discharge (ESD) protection:– Human body model (HBM) JESD22-A114E Class 2 exceeds 2000 V Charged device model (CDM) JESD22-C101E exceeds 500 V
  • I/O latch-up current 100 mA, JESD 78
  • Package:– WLCSP12 (1.405 mm x 1.055 mm, 0.35 mm pitch)
  • Specified from -40 °C to +125 °C

Typische Anwendungen

  • Smartphone

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), 100 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
VerpackungTape and Reel 
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
Pins
MontageartSMT 
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen