IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP MK66FN2M0VLQ18 | Demoboard MR-BUGGY3-KIT

Mobile Robotics Buggy3 Kit Including RDDRONE-FMUK66 and Peripherals

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The MR-BUGGY3 kit provides the mechanical and other components needed to build a small robotic Buggy and evaluate the RDDRONE-FMUK66. The platform includes a brushed motor controller and RC Remote, as well as a robust mechanical platform offering two layers to support expansion with other electronics and Mobile Robotics board solutions.This developer kit may be used as part of HoverGames/RoverGames, and contains the components needed for these coding challenges. Note that this is a professional developer kit, and as shipped is not a complete functional system. It includes no NXP software, the flight management unit (FMU) is supported by the mainline branch of the business-friendly open source PX4.org vehicle stack. A separate suitable hobby-type LiPo battery and country-specific telemetry radio will be required for a complete working system.When assembled the frame has appropriate additional space in order to mount other components such as UCANS32K146, UCABS32K1SIC, RDDRONE-T1ADAPT, NXP Freedom boards. A companion computer such as NavQPlus based on i.MX 8M plus, or i.MX 8M Mini can be used as a vision processor running Linux and ROS/ROS2. The rover development platform is very flexible, fully open for development of robotics, control algorithms, security networking and communications protocols, and can include another add-on component, companion computer, software or associated solutions.

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
L(mm)
Betriebstemperatur
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 630 nm, Superrot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom50 mA
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer50000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
TypGerade 
GenderStiftleiste 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
Länge5.08 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType AB 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins
MontageartSMT 
Leiterplattendicke1.2 mm
Nennstrom1800 mA
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Verfügbarkeit prüfen