IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP MIMXRT1186 | Demoboard FRDM-IMXRT1186

FRDM Development Board for i.MX RT1186

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.8-5 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

NXP FRDM-IMXRT1186 is a cost-effective development board based on NXP’s i.MX RT1186 crossover MCU, combining high performance with real-time capabilities. Easy I/O access supports expansion boards for fast prototyping and rapid evaluation of Programmable Logic Controllers, Remote IOs, motor control and other industrial automation applications. Expansion Board Hub for add-on boards and the Application Code Hub for software examples are available through the MCUXpresso Developer Experience.

Eigenschaften

ProcessorMIMXRT1186CVJ8C800 MHz Arm Cortex-M7 core300 MHz Arm Cortex-M33 coreBoard Memory256 Mbit HyperRAM memory512 Mbit HyperFlash128 Mbit QSPI FlashConnectivity2x Ethernet (10/100/1000M) connectors for TSN switch2x Ethernet (10/100M) connectors for EtherCAT or TSN switch1x Type-C USB OTG connector1x CAN transceiversDebug CapabilitiesJTAG connectorOn-board MCU-Link debuggerExpansion ConnectorsARDUINO® UNO R3 headerFRDM headerFlexSPI Follower headerSRAMC headerMotor headerAdditionalMCUXpresso Software and Tools, including MCUXpresso SDK with FreeRTOS and ZephyrIAR Embedded Workbench® IDEKeil® IDEAll-in-one board design

Typische Anwendungen

  • Building Automation, Factory Automation, Healthcare, Industrial Gateway

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(mA)
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Pins
Montageart
Arbeitsspannung(V (AC))
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 22 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte840 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Höhe0.5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
Nennstrom1500 mA
MontageartSMT 
Höhe0.8 mm
Impedanz @ 100 MHz300 Ω
Maximale Impedanz450 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.15 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge2 mm
Breite1.2 mm
Pad Dimension0.5 mm
Nennstrom1500 mA
MontageartSMT 
Höhe0.9 mm
Impedanz @ 100 MHz330 Ω
Maximale Impedanz375 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.08 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform4012 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge4 mm
Breite4 mm
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1550 mA
Sättigungsstrom1.3 A
Gleichstromwiderstand91 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
MontageartSMT 
Höhe1.2 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand500 MΩ
Länge6.35 mm
VerpackungKarton 
Nennstrom1000 mA
Pins10 
MontageartTHT 
Arbeitsspannung100 V (AC)
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge17.78 mm
VerpackungBeutel 
Nennstrom3000 mA
Pins14 
MontageartTHT 
Arbeitsspannung250 V (AC)
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennspannung16 V (DC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand100 MΩ
VerpackungTape and Reel 
Nennstrom50 mA
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft260 g
Elektrische Lebensdauer50000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
Verfügbarkeit prüfen