IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP I.MX91 | Demoboard I.mx91LP4EVK-11BB

i.MX 91 EVK Base Board Design Files

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision00

Typische Anwendungen

  • Automotive Audio and Speech Recognition Domain Controller Compute Off-load Engine

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2.5, 1.5 mm, M2.5
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.5 mm
InnengewindeM2.5 
Außendurchmesser5.1 mm
Innendurchmesser3.5 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit1200 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, 21.25 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge21.25 mm
–
–
–
–
Verpackungseinheit29 
Datenrate1000BASE-T 
PoEkein-PoE 
Ports1x1 
Tab PositionUnten 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)grün/gelb-grün/gelb 
PHY-Chipmoduscurrent 
MontageartTHT 
Shield TabsJa 
–Verfügbarkeit prüfen