IC-Hersteller Nexperia

IC-Hersteller (108)

Nexperia NEX80806 | Demoboard NEVB-NEX80806DA

NEVB-NEX80806DA Evaluation board

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-264 V
Ausgang 124 V / 1 A
IC-Revision1

Beschreibung

The Nexperia NEVB-NEX80806DA board is a reference design of a multimode flyback converter. It enables testing of the functionality and performance of the NEX80806 flyback converter. By simple re-work, the user can add NEX81811 (synchronous rectifier controller) and N-channel power MOSFET to evaluate synchronous flyback converter as well. The 1-layer PCB layout enables easy adaption of this board into a real industrial application of auxiliary power supply.

Eigenschaften

Universal Input voltage range: 85VAC to 264VACOutput voltage: 24V/1AEfficiency up to 90.54% at full load @230VACRipple and noise less than 90mV at full rangeStandby input power less than 120mW @264VACStartup delay less than 0.8s at full rangeMeet EN55022 Class B conducted EMI standardInput brown-in/ brown-outOutput over voltage protectionOutput short circuit protectionSize 79mm50mm24.5mm

Typische Anwendungen

  • Industrial and home equipment etc.

Weiterführende Informationen

Von Nexperia freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
Verpackung
Schlüsselweite(mm)
Ti
Brennbarkeitsklasse
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(A)
RDC max.(mΩ)
L(µH)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-TMRW THT Mono-color Round Waterclear, 530 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]530 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]525 nm
Lichtstärke [typ.]10000 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]30 °
–
–
Bauform3 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
VerpackungLose 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3 mm
Breite3 mm
Höhe5.3 mm
–
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-WAFB Hülsendrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz715 Ω
Maximale Impedanz1400 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.633 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe7.5 mm
–
–
Material3 W 800 
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformUU 9.8 V 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom0.8 A
Gleichstromwiderstand510 mΩ
Induktivität3300 µH
Länge17 mm
Breite11.5 mm
Höhe17 mm
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität330 pF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
Schlüsselweite6 mm
InnengewindeM3 
BrennbarkeitsklasseUL94 HB 
–
–
–
–
–
–
Länge25 mm
–
–
–
–
MaterialPolyamid 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
VerpackungLose 
–
–
BrennbarkeitsklasseUL94 V-0 
–
–
–
–
–
–
Länge8 mm
–
–
–
–
MaterialNylon 66 
–
–Verfügbarkeit prüfen