IC-Hersteller Nexperia

IC-Hersteller (108)

Nexperia 74LVC4066 | Demoboard BRD2506A

EFM32PG28 Pro Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.65-5.5 V
IC-RevisionA03

Beschreibung

The 74LVC4066 is a high-speed Si-gate CMOS device.The 74LVC4066 provides four single pole, single-throw analog switch functions. Each switch has two input/output terminals (nY and nZ) and an active HIGH enable input (nE). When nE is LOW, the analog switch is turned off.Schmitt-trigger action at the enable inputs makes the circuit tolerant of slower input rise and fall times across the entire VCC range from 1.65 V to 5.5 V.

Eigenschaften

  • Wide supply voltage range from 1.65 V to 5.5 V
  • Very low ON resistance:
  • 7.5 Ω (typical) at VCC = 2.7 V
  • 6.5 Ω (typical) at VCC = 3.3 V
  • 6 Ω (typical) at VCC = 5 V
  • Switch current capability of 32 mA
  • High noise immunity
  • CMOS low-power consumption
  • Direct interface TTL-levels
  • Latch-up performance exceeds 250 mA
  • Enable inputs accept voltages up to 5 V
  • ESD protection:
  • HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 2 exceeds 2000 V
  • CDM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1000 V
  • Multiple package options
  • Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C

Typische Anwendungen

  • EFM32PG28 Pro Kit that features sensors and peripherals, demonstrating some of the many capabilities of the EFM32PG28 Microcontroller.

Weiterführende Informationen

Von Nexperia freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1200 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1200 Ω
Maximale Impedanz200 MHz 
Nennstrom 2550 mA
Gleichstromwiderstand1.5 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen