IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MPQ79500FS | Demoboard EVQ79500FS-Q-00A

MPSafeTM ASIL-D 6-Channel Voltage Monitor Evaluation Board, AEC-Q100 Qualified

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung2.7-5.5 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVQ79500FS-Q-00A evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the MPQ79500FS-AEC1, a 6-channel voltage monitor. The MPQ79500FS-AEC1 is engineered for automotive applications that require voltage rails to be monitored for safety. Each voltage monitor input has configurable over-voltage (OV) and under-voltage (UV) thresholds. Highly accurate high-frequency (HF) and low-frequency (LF) voltage monitoring can detect when the voltage thresholds are reached.

Typische Anwendungen

  • Automotive

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Version
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Betriebstemperatur
Betätigungskraft(g)
Schaltbild
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-BHD 2.54 mm Wannenstiftleiste, 10, Low Profile
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
VersionLow Profile 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge20.36 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom0.5 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Betätigungskraft800 g
SchaltbildSPDT 
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen