IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MPQ72957FS | Demoboard EVQ72957FS-86960A-02A

Controller, 4-Rail, 8-/4-/2-/2-Phase, Synchronous Buck Converter Evaluation Board, AEC-Q100 Qualified

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-22 V
IC-Revision00

Typische Anwendungen

  • Autonomous Driving Systems-On-Chip (SoCs) ; Infotainment Systems

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(nH)
LR(nH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
Betätigungskraft(g)
Schaltbild
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, 105 nH, 104 nH

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität105 nH
Nenninduktivität104 nH
Nennstrom30 A
Sättigungsstrom 145 A
Sättigungsstrom @ 30%51 A
Gleichstromwiderstand0.235 mΩ
Eigenresonanzfrequenz70 MHz
MaterialMnZn 
–
Länge7.15 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Poles8 
Länge11.33 mm
DampfphasenprozessJa 
Betätigungskraft500 g
–
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennstrom0.5 A
–
–
–
–
–
–
–
–
Betätigungskraft800 g
SchaltbildSPDT 
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen