IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MPQ4371-AEC1 | Demoboard EVQ4371-V-1000-00A

36V, 11A, Ultra-Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Board,

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.3-36 V
Schaltfrequenz200-2500 kHz
Ausgang 15 V / 11 A
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

  • Industrial Power Systems
  • Automotive Infotainment • Telematics • Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS)

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
H(mm)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, 56 Ω, 90 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz56 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom10000 mA
Impedanz @ 1 GHz90 Ω
Höhe2.28 mm
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 0.56 µH, 31.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.56 µH
Performance Nennstrom31.4 A
Sättigungsstrom @ 30%32.7 A
Gleichstromwiderstand2.7 mΩ
Gleichstromwiderstand3.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz68 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 1 µH, 14.7 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom14.7 A
Sättigungsstrom @ 30%13.4 A
Gleichstromwiderstand6.3 mΩ
Gleichstromwiderstand8.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz48 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen