IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP8869S | Demoboard EV8869S-L-00A

High Efficiency,12A,18V, Synchronous Step-Down Converter with I²C Interface

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.85-18 V
Ausgang 11 V / 12 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EV8869S-L-00A is used for demonstrating the performance of MPS’s MP8869S. MP8869S is a highly integrated and high frequency synchronous step-down switcher with I2C control interface. It is optimized to support up to 12A continuous/15A peak output current over an input supply range from 2.85V to 18V with excellent load and line regulation.

Eigenschaften

 Vout Adjustable up to 5.5V using FB pin

  • Wide 2.85V-to-18V Operating Input Range
  • 12A Continuous/15A Peak Output Current
  • 1% Internal Reference Accuracy
  • I2C Programmable Output Range from 0.6Vto 1.108V in 4mV Steps with Slew RateControl
  • 5% Accuracy Output Voltage and OutputCurrent Read Back Via I2C
  • Selectable PFM/PWM Mode and AdjustableFrequency & Current Limit Through I2C
  • 4 Different I2C Address Selectable
  • External Soft Start
  • Open Drain Power Good Indication
  • Output Over Voltage Protection
  • Hiccup/Latch off OCP Protection
  • QFN-14(3mmx4mm) Package

Typische Anwendungen

  • Solid State Driver (SSD); Flat-Panel Television and Monitors; Digital Set-Top Boxes; Distributed Power Systems

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
Material
LR(µH)
fres(MHz)
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, 1.5 µH, 25.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom25.7 A
Sättigungsstrom 126.5 A
Sättigungsstrom @ 30%29.1 A
Gleichstromwiderstand3.5 mΩ
MaterialFerrite 
Nenninduktivität1.43 µH
Eigenresonanzfrequenz92 MHz
–
Länge12.1 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Poles4 
Länge6.25 mm
DampfphasenprozessJa 
–Verfügbarkeit prüfen