IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP6631 | Demoboard EV6631B-L-00A

35V, 3A Peak Phase Current, 3-Phase BLDC Motor Driver

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung5-35 V
Ausgang 135 V / 3 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EV6631B-L-00A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MP6631B, a 3-phase brushless DC (BLDC) motor driver with integrated power MOSFETs. The MP6631B drives a 3-phase BLDC motor with 1 or 3 external Hall sensors. It can achieve a peak phase current up to 3A across the 3.6V to 35V input voltage (VIN) range.The MP6631B controls the motor speed through the pulse-width modulation (PWM) signal, or through the DC signal on the PWM/DC pin. The device provides closed-loop and open-loop control and a built-in, configurable speed curve function. The device also features a sinusoidal drive for maximum torque, as well as low speed ripple and noise across the entire speed range.

Eigenschaften

  • 3.6V to 24V Operating Input Voltage (VIN) Range
  • Up to 3A of Peak Phase Current
  • Integrated 160mΩ High-Side MOSFETs (HS-FETs) and Low-Side MOSFETs (LS FETs)
  • Sinusoidal Drive
  • Supports 0V to 1.2V DC Input or 1kHz to
  • 100kHz Pulse-Width Modulation (PWM) Input
  • Supports Triple-Hall or Single-Hall Element Differential Input
  • Closed-/Open-Loop Speed Control
  • Direction/Brake Input
  • Power-Save Mode
  • 0.5s/4.5s Lock Protection
  • Over-Current Protection (OCP)
  • Single-Pulse or Triple-Pulse FG Output per Electrical Cycle
  • FG Signal: Rotational Speed Indication
  • Soft Start (SS) for Low Noise and Current Overshoot
  • Available in a QFN-26 (3mmx4mm) package

Typische Anwendungen

  • MOTOR DRIVER

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Verpackung
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 470 µF, 50 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 µF
Nennspannung50 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom600 mA
Leckstrom235 µA
Verlustfaktor10 %
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
VerpackungAmmopack 
–
Länge20 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, 24 V (DC)
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennspannung24 V (DC)
–
–
–
–
Raster1.27 mm
–
VerpackungTape and Reel 
Poles6 
Länge8.79 mm
DampfphasenprozessJa 
–Verfügbarkeit prüfen