IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP2454 | Demoboard EV2454-H-00A

36V, 0.6A Step Down Converter Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.3-36 V
Schaltfrequenz350-2300 kHz
Ausgang 13.3 V / 0.6 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EV2454-H-00A is an evaluation board forthe MP2454/MPQ2454, a frequencyprogrammable(350kHz to 2.3MHz) step-downswitching regulator with integrated internal highsidehigh voltage power MOSFET. It efficientlyoutputs up to 0.6A, and has current-modecontrol for fast loop response.The wide 3.3V-to-36V input range accommodatesa variety of step-down applications inautomotive-input environments. A 3.5μAshutdown-mode quiescent current allows foruse in battery-powered applications. The devicealso has a high-duty cycle and low drop-out modefor automotive cold-crank conditions.The MPQ2454 also achieves high powerconversion efficiency over a wide load range byscaling down the switching frequency at lightload conditions to reduce both switching andgate driving losses.Frequency fold-back prevents inductor currentrunaway during start-up and short circuit.Thermal shutdown provides reliable, faulttolerantoperation. An open-drain power-goodsignal indicates the output is within its nominalvoltage.The EV2454-H-00A is assembled and testedwith MSOP-10 package.

Eigenschaften

60μA Operating Quiescent Current

  • Wide 3.3V-to-36V Operating Input Range
  • 200mΩ Internal Power MOSFET
  • Up to 2.3MHz Programmable SwitchingFrequency
  • Stable with Ceramic Output Capacitors
  • Internal Compensation
  • External Soft-Start
  • 90% Efficiency

  • Low Dropout Operation for Cold-crank
  • 3.5μA Low Shutdown Supply Current
  • Synchronize to External Clock
  • Power Good Output
  • Programmable Power Good Delay Time
  • Available in AEC-Q100 Grade 1
  • Fully Assembled and Tested

Typische Anwendungen

  • Automotive Systems
  • Distributed Power Systems
  • High Voltage Power Conversion
  • Battery Powered Systems
  • Industrial Power Systems

Weiterführende Informationen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
Tol. L
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
SPECWE-HCIA SMT-Flachdraht-Hochstrominduktivität, 10 µH, ±20%
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Induktivität±20% 
Nennstrom3.7 A
Performance Nennstrom5.4 A
Sättigungsstrom @ 30%4.85 A
Gleichstromwiderstand33.72 mΩ
Eigenresonanzfrequenz41 MHz
–Verfügbarkeit prüfen