IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip SAMA7D65 | Demoboard SAMA7D65-Curiosity Kit / EV63J76A

Secure ARM Cortex A7 MPU w/ Advanced Graphic Features running up to 1GHz

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision6

Beschreibung

The EV63J76A is a development kit for evaluating and prototyping with Microchip SAMA7D65 microprocessor (MPU). The SAMA7D65 MPU is a high-performance ARM Cortex-A7 CPU-based embedded MPU running up to 1GHz. The board allows evaluation of powerful peripherals for connectivity, audio and user interface applications, including MIPI-DSI and LVDS w/ 2D graphics, dual Gigabit Ethernet w/ TSN and CAN-FD. The MPUs offer advanced security functions, like tamper detection, secure boot, secure key stoarge, TRNG, PUF as well as higher-performance crypto accelerators for AES and SHA. The SAMA7D65 series is supported by Microchip MPLAB-X development tools, Harmony V3, Linux distributions and Microchip Graphic Suite (MGS) for Linux. The SAMA7D65 is well-suited for industrial and automotive applications with graphical displays support up to WXGA/720p.

Eigenschaften

  • Board supply: System 5VDC from jack or USB A
  • Free mainline Linux® Distribution
  • MPLAB® X Integrated Development Environment and -MPLAB® Harmony v3
  • Microchip Graphics Suite – RTOS graphics development, Linux graphics development (EGT)
  • Multiple Third-party Software support

Typische Anwendungen

  • evaluation of powerful peripherals for connectivity, audio and user interface applications

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Farbe
Gender
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2.44 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge2.44 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
Pins1 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, 2.5 mm, M2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge2.5 mm
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit950 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 5.08 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen