IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MCP1826S | Demoboard BB58Y01A

1000mA, Low-Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung2.3-6 V
Ausgang 15 V / 1 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MCP1826/MCP1826S is a 1000 mA Low Dropout(LDO) linear regulator that provides high-current andlow-output voltages. The MCP1826 comes in a fixed oradjustable output voltage version, with an outputvoltage range of 0.8V to 5.0V. The 1000 mA output current capability, combined with the low-output voltagecapability, make the MCP1826 a good choice for newsub-1.8V output voltage LDO applications that havehigh current demands. The MCP1826S is a 3-pin fixedvoltage version.The MCP1826/MCP1826S is stable using ceramicoutput capacitors that inherently provide lower outputnoise and reduce the size and cost of the entireregulator solution. Only 1 µF of output capacitance isneeded to stabilize the LDO. The overtemperature and short circuit current-limiting provide additional protection for the LDO during system Fault conditions.

Eigenschaften

Modular Design for Easy Evaluation of Each LDOClearly Labeled Sub-Modules for Quick IdentificationPre-Configured Output Voltages for Typical Use CasesTest Points and Connectors for Easy Measurement and Integration

Typische Anwendungen

  • Network Interface Cards
  • Networking Backplane Cards
  • Notebook Computers
  • High-Speed Driver Chipset Power
  • Palmtop Computers

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
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
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 5, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge13.1 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen