IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MCP1726 | Demoboard BB58Y01A

1A Low Voltage Low lq LDO

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung2.3-6 V
Ausgang 15 V / 1 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MCP1726 is a 1A Low Dropout (LDO) linearregulator that provides high current and low outputvoltages in a very small package. The MCP1726comes in fixed or adjustable output voltage versions,with an output voltage range of 0.8V to 5.0V. The 1Aoutput current capability and low output voltagecapability make the MCP1726 a good choice for newsub-1.8V output voltage LDO applications that havehigh current demands.The MCP1726 is stable using ceramic outputcapacitors that inherently provide lower output noiseand reduce the size and cost of the entire regulatorsolution. Only 1µF of output capacitance is needed tostabilize the LDO.Using CMOS construction, the quiescent currentconsumed by the MCP1726 is typically less than140µA over the entire input voltage range, making itattractive for portable computing applications thatdemand high output current. When the MCP1726 isshut down, the quiescent current is reduced to lessthan 0.1µA.The overtemperature and short-circuit current limitingprovide additional protection for the LDO during systemfault conditions.

Eigenschaften

Modular Design for Easy Evaluation of Each LDOClearly Labeled Sub-Modules for Quick IdentificationPre-Configured Output Voltages for Typical Use CasesTest Points and Connectors for Easy Measurement and Integration

Typische Anwendungen

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers
  • Networking Backplane Cards
  • High-Speed Driver Chipset Power
  • 2.5V to 1.XV Regulators
  • Network Interface Cards

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
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
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 5, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge13.1 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen