IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MCP1722 | Demoboard BB58Y01A

High Voltage Dual Output LDO

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung4.5-55 V
Ausgang 15 V / 0.1 A
Ausgang 212 V / 0.05 A
IC-Revision1

Beschreibung

MCP1722 is a dual output, high voltage, low dropout(LDO) regulator, designed to supply a µProcessor witheither 3.3V or 5.0V. It has a current capability of 100mA, while also providing 10V or 12V to a motor driverwith a current capability of 50 mA. These specificationsmake it ideal for handheld power tools with 20V batterypacks.

Eigenschaften

  • Modular Design for Easy Evaluation of Each LDO
  • Clearly Labeled Sub-Modules for Quick Identification
  • Pre-Configured Output Voltages for Typical Use Cases
  • Test Points and Connectors for Easy Measurement and Integration

Typische Anwendungen

  • Handheld vacuum
  • Automotive
  • Battery powered tools

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
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
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 3, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge8.02 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 4, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10.56 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität3.3 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand0.2 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform2220 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge5.7 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
Pad Dimension0.85 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen