IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MAQ5300 | Demoboard BB58Y01A

Automotive Qualified Single Output 300 mA µCap LDO

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung2.3-5.5 V
Ausgang 13.3 V / 0.3 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MAQ5300 is an automotive-qualified, ultra-small,ultra-low dropout CMOS regulator (ULDO) that is idealfor today’s most demanding automotive applicationsincluding infotainment, camera module, imagesensors, and anywhere PCB space is limited. It offersextremely low dropout voltage, very low output noiseand can operate from a 2.3V to 5.5V input whiledelivering up to 300 mA. The MAQ5300 offers 2% initial accuracy, low groundcurrent (typically 85 µA total), thermal shutdown, andcurrent-limit protection. The MAQ5300 can also be putinto a zero-off-mode current state, drawing no currentwhen disabled.

Eigenschaften

Modular Design for Easy Evaluation of Each LDOClearly Labeled Sub-Modules for Quick IdentificationPre-Configured Output Voltages for Typical Use CasesTest Points and Connectors for Easy Measurement and Integration

Typische Anwendungen

  • Backup camera modules
  • Infotainment
  • CMOS image sensors
  • GPS Receivers

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
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
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 4, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10.56 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen