IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MAQ5283 | Demoboard BB58Y01A

High Performance Linear Regulator, AEC-Q100

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung6-120 V
Ausgang 15.5 V / 0.15 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MAQ5283 high-performance linear regulator offersa very wide input operating voltage range, up to 120VDC, and supplies an output current of up to 150 mA.The MAQ5283 is ideal for high input voltageapplications, such as automotive, industrial, andtelecom, because it offers ±3% initial accuracy,extremely high power supply rejection ratio (75 dB at10 kHz) and an ultra-low quiescent current of 8 µA. TheMAQ5283 is optimized for high-voltage line transients,making it ideal for harsh environment applications.The MAQ5283 is offered in both fixed output voltage(3.3V or 5.0V) and adjustable output voltage (1.23V to5.5V) options.

Eigenschaften

Modular Design for Easy Evaluation of Each LDOClearly Labeled Sub-Modules for Quick IdentificationPre-Configured Output Voltages for Typical Use CasesTest Points and Connectors for Easy Measurement and Integration

Typische Anwendungen

  • Remote Keyless Entry
  • Industrial
  • Telecom
  • Offline Power Supplies
  • Automotive

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Qmin.
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Betriebstemperatur
Q
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 3, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge8.02 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Güte [1]600 
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform1206 
Güte [1]600 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung250 V (DC)
Bauform2220 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge5.7 mm
Breite5 mm
Höhe2 mm
Pad Dimension0.85 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
–Verfügbarkeit prüfen