IC-Hersteller Macnica

IC-Hersteller (108)

Macnica 5CSTFD6D5F31I7

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionA

Beschreibung

The Sodia evaluation board is enabling to evaluate more widely applications of ARM®Cortex®-A9 by higher extensibility with two extension connectors(HSMC). This evaluation board enables to develop the embedded system designs quickly which can bridge to the real applications.And the Sodia is a higher model of Macnica Helio SoC Evaluation Kit (Cyclone®V SoC starter kit) and is most suitable for users who hope the expansion from Helio. Around HPS function same as Helio, and software is compatible.

Typische Anwendungen

  • Sodia Cyclone V SoC evaluation board

Weiterführende Informationen

Von Macnica freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
VOP(V)
Bauform
Version
Pins
Gender
Typ
Ausführung
Betriebstemperatur
Haltbarkeit
Anwendung
Interface typ
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 0.47 µH, 7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Nennstrom7 A
Sättigungsstrom6.5 A
Eigenresonanzfrequenz300 MHz
MontageartSMT 
–
Gleichstromwiderstand7.8 mΩ
–
Bauform8020 
–
Pins2 
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 1.5 µH, 4.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Nennstrom4.3 A
–
Eigenresonanzfrequenz75 MHz
MontageartSMT 
Performance Nennstrom6.4 A
Gleichstromwiderstand18 mΩ
Betriebsspannung120 V
Bauform7345 
VersionRobust 
Pins2 
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, –, 1.5 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom1.5 A
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
Pins4 
GenderBuchse 
TypHorizontal 
AusführungMit Pegs 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Haltbarkeit1 500 Mating cycles 
AnwendungUSB 2.0 
Interface typType A 
–
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, –, 1.5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom1.5 A
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
Pins4 
GenderBuchse 
TypHorizontal 
AusführungMit Pads & Pegs 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Haltbarkeit1 500 Mating cycles 
AnwendungUSB 2.0 
Interface typType B 
Leiterplattendicke1.6 mm
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-CRD SD Kartenhalter, –, 0.5 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom0.5 A
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
Pins9 
GenderBuchse 
TypPush & Push 
AusführungMit Kartenerkennung 
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
Haltbarkeit10 000 Mating cycles 
AnwendungSD 
–
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen