IC-Hersteller Lumissil Microsystems

IC-Hersteller (108)

Lumissil Microsystems IS32PM3430 | Demoboard IS32PM3430

IS32PM3430 DEMO BOARD

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung9-16 V
Ausgang 15 V / 6 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The IS32PM3430 regulator is a fully integrated and high frequency synchronous step-down DC-DC converter that can drive a load current of up to 6A. It can operate within an input voltage range of 3.8V to 36V.

Typische Anwendungen

  • General-purpose power supply
  • Automotive LED lighting system; Automotive body electronics

Weiterführende Informationen

Von Lumissil Microsystems freigegebene Bauteile
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
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
Tol. L
IR,40K(A)
RDC typ.(mΩ)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMA SMD Power Inductor, 3.3 µH, 7.65 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom7.65 A
Sättigungsstrom 16.7 A
Sättigungsstrom @ 30%14.5 A
Gleichstromwiderstand21.12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz31 MHz
MontageartSMT 
Induktivität±20% 
Nennstrom6 A
Gleichstromwiderstand19.2 mΩ
MaterialHyperflux 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 4.7 µH, 4.35 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom4.35 A
Sättigungsstrom 13.85 A
Sättigungsstrom @ 30%7.6 A
Gleichstromwiderstand53 mΩ
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
MontageartSMT 
Induktivität±20% 
Nennstrom3.9 A
Gleichstromwiderstand50 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen