IC-Hersteller Lumissil Microsystems

IC-Hersteller (108)

Lumissil Microsystems IS32PM3427 | Demoboard IS32PM3427

IS32PM3427 DEMO BOARD

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung9-16 V
Ausgang 15 V / 4 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The IS32PM3427 regulator is a fully integrated and high frequency synchronous step-down DC-DC converter that can drive a load current of up to 4A. It can operate within an input voltage range of 3.8V to 36V.

Typische Anwendungen

  • Automotive LED lighting system; Automotive body electronics
  • General-purpose power supply

Weiterführende Informationen

Von Lumissil Microsystems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
Tol. L
IRP,40K(A)
IR,40K(A)
ISAT,30%(A)
fres(MHz)
ISAT,10%(A)
Montageart
RDC typ.(mΩ)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMA SMD Power Inductor, 4.7 µH, ±20%

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Induktivität±20% 
Performance Nennstrom5.8 A
Nennstrom4.7 A
Sättigungsstrom @ 30%10.5 A
Eigenresonanzfrequenz28 MHz
Sättigungsstrom 13.7 A
MontageartSMT 
Gleichstromwiderstand31 mΩ
MaterialHyperflux 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMA SMD Power Inductor, 5.6 µH, ±20%

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität5.6 µH
Induktivität±20% 
Performance Nennstrom8.9 A
Nennstrom6.9 A
Sättigungsstrom @ 30%12.1 A
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
Sättigungsstrom 15.8 A
MontageartSMT 
Gleichstromwiderstand15 mΩ
MaterialHyperflux 
–Verfügbarkeit prüfen