IC-Hersteller Linearin

IC-Hersteller (108)

Linearin LTP8501 | Demoboard LTP8501

LTP8501

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung3.3-5 V
Ausgang 15 V
IC-Revision1

Beschreibung

The LTP850x is a monolithic oscillator/power-driver, specifically designed for small form factor,isolated power supplies in isolated interface applications. The device drives a low-profile, centertapped transformer primary from a 3.3 V or 5 V DC power supply. The secondary can be wound toprovide any isolated voltage based on transformer turns ratio.The LTP850x consists of an oscillator followed by a gate drive circuit that provides thecomplementary output signals to drive the ground referenced N-channel power switches. Theinternal logic ensures break-before-make action between the two switches.The LTP850x is available in a small SOT23-5 package, and is specified for operation at temperatures from–40°C to 125°C.

Eigenschaften

 Push-pull driver for small transformers Single 3.3 V or 5 V supply High primary-side current drive:–5 V Supply: 350 mA (Max)–3.3 V Supply: 150 mA (Max) Low ripple on rectified output permits small output capacitors

Typische Anwendungen

  • Medical equipment
  • Industrial automation; Isolated interface power supply; Process control

Weiterführende Informationen

Von Linearin freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V (DC))
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(µH)
VT(V (AC))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 5 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.5 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 250 - 550
Spannung-µSekunde11 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.7 
Induktivität475 µH
Prüfspannung2500 V (AC)
Länge6.73 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.19 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 5 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.45 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 250 - 550
Spannung-µSekunde11 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:2 
Induktivität475 µH
Prüfspannung2500 V (AC)
Länge6.73 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.19 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
760390011
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformer, 3.3 V (DC), 3.3 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie WE-PPTI Push-Pull Transformer
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 13.3 V (DC)
Ausgangsstrom 10.1 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 250 - 550
Spannung-µSekunde7 Vµs
–
Induktivität1000 µH
Prüfspannung1500 V (AC)
Länge6.73 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.19 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 5 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.6 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 250 - 550
Spannung-µSekunde10 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.7 
Induktivität340 µH
Prüfspannung5000 V (AC)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 5 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.5 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 250 - 550
Spannung-µSekunde10 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:2 
Induktivität340 µH
Prüfspannung5000 V (AC)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 5 V (DC), 5 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.75 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 300 - 620
Spannung-µSekunde11 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.1 
Induktivität475 µH
Prüfspannung2500 V (AC)
Länge6.73 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.19 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 5 V (DC), 5 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.6 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 300 - 620
Spannung-µSekunde11 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.3 
Induktivität475 µH
Prüfspannung2500 V (AC)
Länge6.73 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.19 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 5 V (DC), 5 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.8 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 300 - 620
Spannung-µSekunde10 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.1 
Induktivität340 µH
Prüfspannung5000 V (AC)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 5 V (DC), 5 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.65 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 300 - 620
Spannung-µSekunde10 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.3 
Induktivität340 µH
Prüfspannung5000 V (AC)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen