IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation MachXO5D-NX | Demoboard FPGA-EB-02071

Lattice Sentry Root of Trust Solution for MachXO5-NX

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision4.0

Beschreibung

The Lattice Sentry 4.0 Demo Board for MachXO5-NX helps you develop and test NIST 800-193-compliant PFR solution on a single board, using the MachXO5-NX FPGA as a Platform Root of Trust. The board communicates with the various FPGAs on the board over JTAG and UART interfaces. The device requires Lattice Propel development tool environment.The Lattice Sentry 4.0 Demo Board for MachXO5D-NX demonstrates the Lattice PFR system security capability on a hardware platform that can be controlled through a dedicated user interface on a PC workstation. This board allows you to take advantage of the enhanced security features and greater configurability of the MachXO5D-NX part. The MachXO5D-NX part authenticates the boot code of the CertusPro-NX (BMC&PCH) devices. It detects illegal flash operations, blocks them, and automatically recovers damaged boot images. Before the system boots up and throughout its operation, these functions provide security at the hardware level.

Eigenschaften

  • Lattice security solution PFR demo support
  • Implements PFR system-level behavior validation
  • Supports I3C, I2C, SMBUS, LTPI, GPIO/SGPIO/MPESTI, and eSPI Interfaces
  • Supports USB connection device programming and for UART communication to PFR firmware
  • With Four 1 Gb SPI/QSPI flash devices with SMT mount IC and Socket Mount IC for device configuration and firmware image storage

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Montageart
L(mm)
Betriebstemperatur
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, 2 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
TypAbgewinkelt 
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Nennstrom0.05 A
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe4.3 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen