IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation LFMXO5- 65T | Demoboard FPGA-EB-02079

Prototyping board with configurable I/O, RGMII, and Hyper RAM3.0 memory

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision0.80

Beschreibung

The Lattice Semiconductor MachXO5-65T Development Board allows you to evaluate and innovate with the features of the LFMXO5-65T device in the Mach-XO5 family. The features of the MachXO5-65T Development Board can assist you with the rapid prototyping and testing of your specific designs.The MachXO5-65T Development Board features the LFMXO5-65T device in a 484-ball caBGA package. The board offers a variety of features to expand the usability of the MachXO5-NX-65T with Arduino, Versa, Raspberry Pi, PMOD, and AARDVARK header.

Eigenschaften

  • PCIe Gen2 x1 Edge Connector
  • 16-bit 256 Mb HyperRAM 3.0 up to 800 MBps throughput
  • RGMII 1Gbps Ethernet interface in default
  • Extension PMOD SPI Flash module support
  • On-board 27MHz and 125MHz clock inputs, optional SMA header support clock input externally

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-DC Power Jacks, 2 mm, 5.5 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
TypAbgewinkelt 
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (DC)
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen