IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation LFCPNX | Demoboard FPGA-EB-02056

Connectivity Development Platform Enabling Video Bridging to PCIe

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The Lattice Semiconductor CertusPro-NX PCIe Bridge board features the CertusPro-NX 100K FPGA which is built on Lattice Nexus™ FPGA platform using low power 28 nm FD-SOI technology.The CertusPro-NX PCIe Bridge board offers system designers a platform that expands support for Lattice based high performance video bridging designs by offering flexible FMC based Camera, Video or Networking I/O options.The board enables Camera sensor modules such as MIPI, LVDS, and SLVS-EC to be connected via an FMC module to enable bridging over PCIe. Additionally, there are available FMC board options for common video and networking interfaces such as HDMI, DisplayPort, CoaXPress, 10/100/1000 Ethernet, and 1/10 Gig Ethernet as well, supporting a broad range of interfacing and bridging options for CertusPro-NX based designs.

Eigenschaften

  • CertusPro-NX FPGA (LFCPNX-100-9LFG672I)
  • Supports PCIe x4 Gen3 and LPDDR4 DRAM Memory
  • Multiple reference clock sources
  • USB-B connection for device programming and Inter-Integrated Circuit Bus (I2C) utility
  • On-board Boot Flash – 128 Mb Serial Peripheral Interface (SPI) Flash, with Quad read feature

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Anwendung
Interface typ
Gender
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
L(mm)
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Länge5.08 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Länge7.62 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 6, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Länge7.62 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, 9, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins9 
–
–
TypHorizontal 
Nennstrom1.8 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTray 
AnwendungUSB 3.0 
Interface typType B 
GenderBuchse 
MontageartTHT 
Leiterplattendicke1.6 mm
–
Betriebstemperatur -20 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, 2 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
TypAbgewinkelt 
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen