IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation LFCPNX-100-9LFG672I | Demoboard FPGA-EB-02053

Connectivity Platform with SFP+ 10GbE port, LPDDR4 and PCIe Gen3

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.4

Beschreibung

The Lattice Semiconductor CertusPro™-NX Versa Evaluation Board allows designers to investigate and experiment with the features of the CertusPro-NX Field Programmable Gate Array (FPGA). The features of the CertusPro-NX Versa Evaluation Board can assist engineers with the rapid prototyping and testing of their specific designs.The CertusPro-NX Versa Evaluation Board features the CertusPro-NX FPGA in the LFG672 package, which is built on the Lattice Nexus™ FPGA platform using low-power 28 nm FD-SOI technology. The board has the ability to expand the usability of the CertusPro-NX FPGA with SFP, PCIe, CSI, USB3 Controller, Raspberry PI HAT connector, PMOD, and access to 2× SerDes channels. Easy-to-use board resources like the jumper, LED indicator, push button, and switch are available for user-defined applications.On-board Boot Flash – Support 128 Mb Serial Peripheral Interface (SPI) Flash, with Quad read feature.On-board FT2232H - The CertusPro-NX Versa Board has a built-in download controller for programming the CertusPro-NX device. It uses an FT2232H Future Technology Devices International (FTDI) part to convert USB to JTAG.Features the CertusPro-NX device in an LFG672 package - Referred to as LFCPNX-100-9LFG672I. The low-power general-purpose FPGA can be used in a wide range of applications across multiple markets and is optimized for bridging and processing needs in edge applications.

Eigenschaften

  • CertusPro-NX FPGA (LFCPNX-100-9LFG672I)
  • Supports 2xSFP for 10G Ethernet and 1G SGMII
  • Supports 2xSERDES channels with SMA
  • Support MIPI CSI-2 Camera connector
  • PCIe x4 Gen3 support for Endpoint and Root Port configuration

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
f
Stabilität(ppm)
Betriebstemperatur
Ausgangssignal
VSupply
Pins
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Interface typ
Gender
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
L(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-SPXO Quarzoszillator, Ethernet, PHY, 125 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungEthernet, PHY 
Frequenz125 MHz
Stabilität50 ppm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
AusgangssignalLVDS 
Betriebsspannung2.5 V 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Länge3.2 mm
Höhe1.1 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, USB 3.0, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.0 
–
–
Betriebstemperatur -20 °C up to +85 °C
–
–
Pins9 
–
–
TypHorizontal 
Nennstrom1.8 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTray 
Interface typType B 
GenderBuchse 
MontageartTHT 
Leiterplattendicke1.6 mm
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
TypAbgewinkelt 
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Pins2 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Länge5.08 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Pins3 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Länge7.62 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Pins6 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Länge7.62 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Pins20 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Länge25.4 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen