IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation LFCPNX-100-9LFG672C | Demoboard FPGA-EB-02069

CertusPro-NX Sensor to Ethernet Bridge Board

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

Lattice Semiconductor, in collaboration with NVIDIA developed an Edge AI solution that enables developers to rapidly design connectivity bridging applications from sensor to compute. The design simplifies and accelerates deployment of intelligent edge systems that require diverse sensor input interfaces and protocols. The Sensor Bridge Reference design is implemented on the CertusPro-NX Sensor to Ethernet Bridge Board that supports low latency, flexible sensor configuration and interfacing, and an Ethernet Packetizer. The design couples seamlessly with Nvidia Holoscan Sensor Bridge, offering easily programmable system control, ready to use configurable FPGA IP, and a full stack solution for data acquisition and processing leveraging NVIDIA Holoscan on NVIDIA IGX Orin and Orin AGX. Also included is a standard API with support for streaming DMA, control interfaces, transport abstraction layer, ConnectX Smart NIC acceleration with GPUDirect RDMA, Linux sockets, and the ability to integrate various sensors and drivers.

Eigenschaften

  • Full stack solution ensures data provided at FPGA sensor interface port arrives in DRAM
  • Support Sensor Interfaces such as AXI stream port and APB control bus
  • Support up to 2x 10G Ethernet channels
  • Ready to use open-source software
  • Low-latency, high throughput and scalable sensor streaming enabled by NVIDIA Holoscan

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Anwendung
f
Tol. f
Stabilität(ppm)
Cload(pF)
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Schwingquarz, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungProcessor, Ethernet, PCI Express, PHY 
Frequenz50 MHz
Frequenz±10ppm 
Stabilität10 ppm
Belastungskapazität10 pF
Betriebstemperatur -20 °C up to +70 °C
–Verfügbarkeit prüfen