IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation FT2232HL | Demoboard FPGA-EB-02028

CrossLink-NX Evaluation Board

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.6

Beschreibung

The Lattice Semiconductor CrossLink™-NX Evaluation Board allows you to investigate and experiment with the features of the CrossLink-NX FPGA. The features of the CrossLink-NX Evaluation Board can assist you with the rapid prototyping and testing of you specific designs.The CrossLink-NX Evaluation Board features the LIFCL-40-9BG400C CrossLink-NX FPGA in the 400-ball caBGA package. The board can expand the usability of the CrossLink-NX device with Raspberry Pi, peripheral module (PMOD), FPGA Mezzanine Card Low Pin Count (FMC LPC) connector, along with access to the PCIe channel. 118 wide range I/O and 37 high speed differential pairs are available for user-defined applications.

Eigenschaften

  • CrossLink-NX FPGA (LIFCL-40-9BG400C)
  • General Purpose Input/Output (GPIO) breakout with Raspberry Pi, PMOD, and FMC connector
  • Mobile Industry Processor Interface (MIPI) Camera Serial Interface-2 (CSI-2) camera connector and D-PHY connector
  • 118 wide range I/O and 37 high speed differential pair I/O with on-board termination
  • x1 Gen2 Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) interface

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Pins
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
Montageart
L(mm)
H(mm)
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 590 nm, Gelb
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
–
–
–
–
–
–
–
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
TypAbgewinkelt 
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (DC)
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (DC)
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Pins3 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (DC)
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Pins20 
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (DC)
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Länge25.4 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen