IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation Avant FPGA | Demoboard FPGA-EB-02057

Prototyping Board featuring Mid-range FPGA for Edge Applications

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1.4

Beschreibung

The Lattice Semiconductor Avant-E Evaluation Board enables designers with rapid prototyping and testing their FPGA designs. It provides access to all I/O, as well as a wide range of memory options for faster prototyping and development.The Avant-E Evaluation Board features the Avant-E FPGA in the LFG1156 package. The board can expand the usability of the Avant-E FPGA with FMC HPC, PMOD, and Raspberry PI connectors. Easy-to-use board resources like jumpers, LED indicators, push buttons and switches are available for user-defined applications.

Eigenschaften

  • General purpose Input/Output (GPIO) breakout with 2 FMC, PMOD, and Raspberry Pi
  • A Total of 95 wide-range I/O and 468 high-speed differential I/O (234 pairs) extended
  • USB-B (Mini) connection for device programming
  • Reference clock sources
  • Eight input DIP switches, four push buttons, eight green LEDs, eight red LEDs and three seven-segment LEDs for designer configuration

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Schaltbild
Verpackung
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
TypAbgewinkelt 
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (DC)
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
Nennstrom0.05 A
–
Höhe4.3 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-SLSV SMT Mini Slide Switch, Same Side Connection 7.65 x 5.5 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
SchaltbildDPDT 
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
Nennstrom0.3 A
–
–
Betätigungskraft350 g
Elektrische Lebensdauer20000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
–
–Verfügbarkeit prüfen