IC-Hersteller ISSI

IC-Hersteller (108)

ISSI IS32FL3105 | Demoboard IS32FL3105D

IS32FL3105D evaluation board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5-28 V
IC-RevisionA

Beschreibung

IS32FL3105D evaluation board

Typische Anwendungen

  • LED Drive

Weiterführende Informationen

Von ISSI freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
Tol. L
IRP,40K(A)
IR,40K(A)
ISAT,30%(A)
fres(MHz)
ISAT,10%(A)
Montageart
RDC typ.(mΩ)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMA SMD Power Inductor, 6.8 µH, ±20%

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Induktivität±20% 
Performance Nennstrom8.1 A
Nennstrom6.5 A
Sättigungsstrom @ 30%11.3 A
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
Sättigungsstrom 15.65 A
MontageartSMT 
Gleichstromwiderstand17.6 mΩ
MaterialHyperflux 
Verfügbarkeit prüfen