IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies XDP710 | Demoboard REF_2200W_DRHSC_XDP

2200 W 48 V to 12 V regulated convertor using XDP710 Hotswap controller and XDPP1100 digital controller.

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung40-60 V
Ausgang 112 V / 183 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The 48 V regulated DRHSC converter is capable of power conversion from 48 VDC to 12 VDC. The process of power conversion consist of two stages, the first stage is an unregulated ZVS switched capacitor converter, converting the 48 V input voltage down to 24 V voltage. followed by the regulated dual phase three level flying capacitor, converting the 24 V down to 12 V output voltage. It achieves 97.6% peak efficiency.

Eigenschaften

Digital controlled converterPMBus™ and I2C communicationHot swap provide the reliable softstartInterleaved mode operationProgrammable Hotswap controller

Typische Anwendungen

  • Intermediate Bus Converter (IBC)

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
Montageart
Version
Typ
L(mm)
IR(A)
Betriebstemperatur
Verpackung
Arbeitsspannung(V (AC))
B(mm)
H(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Pins
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 10 µH, 3.25 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Sättigungsstrom 13.25 A
Sättigungsstrom @ 30%6.6 A
Gleichstromwiderstand70.2 mΩ
Eigenresonanzfrequenz13 MHz
Performance Nennstrom4.3 A
MontageartSMT 
–
–
Länge5.4 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
Breite5.4 mm
Höhe3.1 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
MontageartPress-Fit 
–
–
–
Nennstrom100 A
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
VerpackungRolle 
–
Breite7 mm
Höhe6 mm
Nennstrom [1]100 A
InnengewindeM3 
Gewindelänge5 mm
Pins6 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.54 mm Wannenstiftleiste, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
VersionLow Profile 
TypGerade 
Länge17.82 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
Pins8 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
TypGerade 
Länge10.16 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
Pins4 
–Verfügbarkeit prüfen