IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies TLF50281EL | Demoboard DEMOBOARD TLF50281EL

2.2 MHz Step-Down Regulator 500 mA low quiescent current

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5-45 V
Ausgang 15 V / 5 A
IC-Revision__

Beschreibung

DEMOBOARDTLF50281ELTOBO1 is an evaluation board for The TLF50281EL, which is a high frequency PWM step-down DC/DC converter with an integrated PMOS power switch, packaged in a small PG-SSOP-14 with exposed pad

Typische Anwendungen

  • EV traction inverter
  • Engine Management
  • On Board Charging
  • Infotainment
  • Automotive

Weiterführende Informationen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.
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
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 4.7 µH, 14.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom14.6 A
Sättigungsstrom @ 30%14.4 A
Gleichstromwiderstand9.4 mΩ
Gleichstromwiderstand10.1 mΩ
Eigenresonanzfrequenz20 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen